tehalit.BRP/BRAP Kąt płaski 65x100, biały BRP651005H9010
EAN
4012740222044
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość65 mm
-
Szerokość100 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Konfiguracja
-
NakładkaTak
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyNie
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa BRP651005H9010
tehalit.BRP/BRAP Kąt płaski 65x100, biały
PDF -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC; BRP…
PDF211,20 kB
Więcej materiałów