
tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, biały BRP08029010
EAN
4012740213479
Liczba w opakowaniu
24 Metry
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość pokrywy80 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Sprzęt
-
Z folią ochronnąTak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC; BRP…
PDF211,20 kB
Więcej materiałów