tehalit.BRN65 Podstawa 130mm, biały BRN6513019016
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Maskownica 3 dostępne produkty
-
Końcówka do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt płaski do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 7 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość68 mm
-
Szerokość130 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny6900 - 6900 mm²
-
Liczba możliwych do montażu pokryw3
-
Szerokość osłony 180 mm
-
Szerokość osłony 225 mm
-
Szerokość osłony 325 mm
-
Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)13
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)29
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaStandard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, MCB
-
Perforacja podstawyTak
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
-
Akcesoria łączenioweWyposażony w łączniki podstawy
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieNie
-
Liczba klamer do kabli na metr0
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszura
Rodzina BR. Silni z osobna. Razem niepokonani.
Broszura pl-PL 2021-07-20
PDF24,71 MB -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-02-02
DXF369,04 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2023-02-02
STP2,73 MB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02
PDF68,98 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-01-29
PDF54,01 kBtehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC; BR…, BR65…, BRN65…
PDF200,65 kB