The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.BRN - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC
    • BR6521079011
    EAN
    4012740019309
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BRN - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC

    tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica łączeń ciętych 65x210, czarny BR6521079011

    Cena
    94,30  zł
    / szt. *
    94,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica łączeń ciętych 65x210, czarny

    BR6521079011

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      68 mm
    • Szero­kość
      210 mm
    • Wymiar a
      25 mm
    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Malowany prosz­kowo
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9011
    • Powią­zane serie
      BRN 65x210

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BR6521079011
    PDF
    RoHS report BR6521079011
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BR6521079011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BR6521079011

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BR6521079011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BR6521079011

      tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica łączeń ciętych 65x210, czarny

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Rodzina BR. Silni z osobna. Razem niepokonani. | Hager Polska

      Rodzina BR. Silni z osobna. Razem niepokonani.

      Broszura pl-PL 2021-07-20

      PDF
      24,71 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      318,93 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BRN6521019011 - tehalit.BRN65 Podstawa 210mm, czarny
      BRN6521019011
      tehalit.BRN65 Podstawa 210mm, czarny
      Cena
      279,70  zł
      / Metr *
      279,70  zł
      / Metr *
    • 2
      BR6517069016 - tehalit.BRN65/ BR65 Końcówka 65x170, biały
      BR6517069016
      tehalit.BRN65/ BR65 Końcówka 65x170, biały
      Cena
      54,70  zł
      / szt. *
      54,70  zł
      / szt. *
    • 3
      BRN6513019011 - tehalit.BRN65 Podstawa 130mm, czarny
      BRN6513019011
      tehalit.BRN65 Podstawa 130mm, czarny
      Cena
      189,20  zł
      / Metr *
      189,20  zł
      / Metr *
    • 4
      BRN6517019016 - tehalit.BRN65 Podstawa 170mm, biały
      BRN6517019016
      tehalit.BRN65 Podstawa 170mm, biały
      Cena
      147,30  zł
      / Metr *
      147,30  zł
      / Metr *
    • 5
      BR6513069016 - tehalit.BRN65/ BR65 Końcówka 65x130, biały
      BR6513069016
      tehalit.BRN65/ BR65 Końcówka 65x130, biały
      Cena
      46,90  zł
      / szt. *
      46,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32