The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • BR652103H9010
    EAN
    4012740994040
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.BR65/BRS Kąt zewnętrzny 68x210 PC-ABS, biały BR652103H9010

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Cena
    Cena na zapytanie
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    tehalit.BR65/BRS Kąt zewnętrzny 68x210 PC-ABS, biały

    BR652103H9010

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      68 mm
    • Szero­kość
      210 mm
    • Wymiar a
      37 mm
    Akcesoria
    • Typ akceso­riów
      Formo­wany
    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Tak
    Ustawienia
    • Zakres
      85 - 95
    Instalacja, montaż
    • Perfo­racja podstawy
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      PC/ABS
    • Obróbka
      Stan surowy
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BR652103H9010 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BR652103H9010

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BR652103H9010 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BR652103H9010

      tehalit.BR65/BRS Kąt zewnętrzny 68x210 PC-ABS, biały

      PDF
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Polska

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32