tehalit.BRN65/ BR65 Końcówka 65x130, czarny BR6513069011

EAN
4012740908412
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
56,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    68 mm
  • Szero­kość
    130 mm
  • Wymiar a
    7 mm
Konfi­guracja
  • Nakładka
    Tak
Materiały
  • Materiał
    PC/ABS
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Czarny
  • Kod RAL
    9011
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK08
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie
  • Powią­zane serie
    BRN 65x130

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Bezhalogenowe Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie