The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.BK - system kanałów współ­po­zio­mych
    • BKTN200
    EAN
    4012002237236
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.BK - system kanałów współ­po­zio­mych

    tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca N=200 stal BKTN200

    Cena
    47,70  zł
    / szt. *
    47,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca N=200 stal

    BKTN200

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      200 mm
    • Długość
      64 mm
    Sprzęt
    • Z podpar­ciem środ­kowym
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Stal

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration BKTN200
    PDF
    RoHS report BKTN200
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BKTN200 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BKTN200

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BKTN200 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BKTN200

      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca N=200 stal

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

      PDF
      11,56 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
      Zdjęcie EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Polska

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BKTMD600 - tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem BKFD/WD N=600 stal
      BKTMD600
      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem BKFD/WD N=600 stal
      Cena
      191,70  zł
      / szt. *
      191,70  zł
      / szt. *
    • 2
      BKTD300 - tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca BKFD/WD N=300 stal
      BKTD300
      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca BKFD/WD N=300 stal
      Cena
      83,70  zł
      / szt. *
      83,70  zł
      / szt. *
    • 3
      BKTMD400 - tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem BKFD/WD N=400 stal
      BKTMD400
      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca z dodatkowym wspornikiem BKFD/WD N=400 stal
      Cena
      143,90  zł
      / szt. *
      143,90  zł
      / szt. *
    • 4
      BKTD200 - tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca BKFD/WD N=200 stal
      BKTD200
      tehalit.BK Poprzeczka wzmacniająca BKFD/WD N=200 stal
      Cena
      54,30  zł
      / szt. *
      54,30  zł
      / szt. *
    • 5
      BKZBSA7011 - tehalit.BK Osłona PVC, stalowy
      BKZBSA7011
      tehalit.BK Osłona PVC, stalowy
      Cena
      39,60  zł
      / Metr *
      39,60  zł
      / Metr *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32