tehalit.BKIS Końcówka, ściana gipsowa 12,5mm, 230, pokrywa 2x80mm stal czarny BKIS121306D9011
EAN
4012740215107
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Nadaje się do grubości płyt kartonowo-gipsowych12,5 mm
-
Nadaje się do wersji jedno- lub dwuliniowejDwuliniowa
Wymiary
-
Szerokość230 mm
-
Długość70 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
KolorGrafitowy czarny
-
Kod RAL9011
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa BKIS121306D9011
tehalit.BKIS Końcówka, ściana gipsowa 12,5mm, 230, pokrywa 2x80mm stal czarny
PDF
Więcej materiałów