tehalit.BKIS Kąt zewnętrzny, ściana gipsowa 12,5mm, 130, pokr. 80mm stal czarny BKIS121303E9011
EAN
4012740214957
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość130 mm
-
Długość250 mm
Kompatybilność
-
Nadaje się do grubości płyt kartonowo-gipsowych12,5 mm
-
Nadaje się do wersji jedno- lub dwuliniowejJednoliniowa
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
KolorGrafitowy czarny
-
Kod RAL9011
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa BKIS121303E9011
tehalit.BKIS Kąt zewnętrzny, ściana gipsowa 12,5mm, 130, pokr. 80mm stal czarny
PDF
Więcej materiałów