tehalit.BK Końcówka folia BKF 600x(45-190)mm stal BKFV600

EAN
4012002237151
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
404,40zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    190 mm
  • Długość
    25 mm
  • Zakres pozio­mo­wania
    45 / 190 mm
  • Szero­kość produktu
    600 mm
Materiał
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie