The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.un­der­floor
  • tehalit.BK - system kanałów współ­po­zio­mych
  • BKFV400
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.BK Końcówka folia BKF 400x(45-190)mm stal BKFV400

EAN
4012002237137
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
379,50 zł
/ szt. *
379,50 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.BK Końcówka folia BKF 400x(45-190)mm stal

BKFV400

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • BKF400045

    tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(45-70)mm stal

    1357,50  zł  / Metr*
  • BKF400065

    tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(65-110)mm stal

    1370,00  zł  / Metr*
  • BKF400105

    tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(105-150)mm stal

    1380,90  zł  / Metr*
  • BKF400145

    tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 400x(145-190)mm stal

    1391,80  zł  / Metr*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    190 mm
  • Szero­kość
    400 mm
Materiały
  • Materiał
    Stal

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration BKFV400
PDF
Hager RoHS report BKFV400
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie BKFV400 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu BKFV400

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu BKFV400 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu BKFV400

    tehalit.BK Końcówka folia BKF 400x(45-190)mm stal

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

    PDF
    652,62 kB
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

    PDF
    11,56 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Polska

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Zdjęcie EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BKA600800R12 - tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKF/BKW 600X800mm stal
    BKA600800R12
    tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKF/BKW 600X800mm stal
    Cena
    632,90 zł
    / szt. *
    632,90 zł
    / szt. *
  • 2
    BKA600800R06 - tehalit.BK Pokrywa R06 fi215 BKF/BKW 600X800mm stal
    BKA600800R06
    tehalit.BK Pokrywa R06 fi215 BKF/BKW 600X800mm stal
    Cena
    619,00 zł
    / szt. *
    619,00 zł
    / szt. *
  • 3
    BKA600800Q12 - tehalit.BK Pokrywa Q12 244x244 BKF/BKW 600X800mm stal
    BKA600800Q12
    tehalit.BK Pokrywa Q12 244x244 BKF/BKW 600X800mm stal
    Cena
    632,90 zł
    / szt. *
    632,90 zł
    / szt. *
  • 4
    BKA600800Q06 - tehalit.BK Pokrywa Q06 200x200 BKF/BKW 600X800mm stal
    BKA600800Q06
    tehalit.BK Pokrywa Q06 200x200 BKF/BKW 600X800mm stal
    Cena
    619,00 zł
    / szt. *
    619,00 zł
    / szt. *
  • 5
    BKA600800 - tehalit.BK Pokrywa pełna BKF/BKW 600X800mm stal
    BKA600800
    tehalit.BK Pokrywa pełna BKF/BKW 600X800mm stal
    Cena
    555,10 zł
    / szt. *
    555,10 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32