The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • BKBNSD60
    EAN
    4012740846981
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet

    tehalit.BKB Nośnik poziomująco-tłumiący 96-145mm BKBNSD60

    Produkt niedostępny

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    tehalit.BKB Nośnik poziomująco-tłumiący 96-145mm

    BKBNSD60

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Długość
      71 mm
    • Zakres możliwej niwe­lacji poziomu
      13 - 67 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP International 2024-11-14
    PDF
    423,04 kB
    PEP International 2024-11-14
    PDF
    392,41 kB
    REACH declaration BKBNSD60
    PDF
    RoHS report BKBNSD60
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie BKBNSD60 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu BKBNSD60

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa BKBNSD60 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BKBNSD60

      tehalit.BKB Nośnik poziomująco-tłumiący 96-145mm

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Instrukcja montażu en-GB 2019-03-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2019-03-01

      PDF
      35,49 MB
      Zdj?cie Instrukcja montażu pl-PL 2019-03-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2019-03-01

      PDF
      35,49 MB
    • MarketingTechnicalBrochure

      Zdj?cie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

      PDF
      11,56 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Zdj?cie Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager Polska

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Zdj?cie Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2026-09-22 | Hager Polska

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2026-09-22

      PDF
      2,72 MB
      Zdj?cie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Zdj?cie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • ProductImplementationSoftware

      Zdj?cie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • ProductManuals

      Zdj?cie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      340,45 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32