tehalit.BKB Nośnik dla GB/GTVR300 250x85mm stal BKBGTR922
EAN
4012740846875
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość60 mm
-
Długość171 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
KolorCynk
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa BKBGTR922
tehalit.BKB Nośnik dla GB/GTVR300 250x85mm stal
PDF -
Broszury techniczne
tehalit.bkb|bk - informacje techniczne
PDF11,56 MB
Więcej materiałów