tehalit.BKB Łącznik 250x85mm stal BKB250857
EAN
4012740846844
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Z wyrównaniem potencjałówTak
-
Do szczelin dylatacyjnychNie
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość80 mm
-
Długość242 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa BKB250857
tehalit.BKB Łącznik 250x85mm stal
PDF -
Broszury techniczne
tehalit.bkb|bk - informacje techniczne
PDF11,56 MB
Więcej materiałów