tehalit.BKB Pokrywa kąt wew ze szczotką 250x85mm stal BKB2508554B
EAN
4012740846707
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
ObróbkaOcynkowany
-
MateriałStal
Wymiary
-
Długość450 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa BKB2508554B
tehalit.BKB Pokrywa kąt wew ze szczotką 250x85mm stal
PDF -
Broszury techniczne
tehalit.bkb|bk - informacje techniczne
PDF11,56 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kB
Więcej materiałów