The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • BKAD200
    EAN
    4012002239575
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.BK Pokrywa pełna BKFD/WD 200X800mm stal BKAD200

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BK Pokrywa pełna BKFD/WD 200X800mm stal

    BKAD200

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Długość
      800 mm
    • Szero­kość
      170 mm
    • Grubość materiału
      3 mm
    Instalacja, montaż
    • Otwór montażowy
      Bez
    • Liczba otworów montażowych
      1
    Pokrywa, drzwi
    • Pokrywa otworów montażowych
      Nie
    • Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kolor
      Ocyn­ko­wane
    • Obróbka
      Ocyn­ko­wany

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration BKAD200
    PDF
    RoHS report BKAD200
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BKAD200 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BKAD200

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BKAD200 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BKAD200

      tehalit.BK Pokrywa pełna BKFD/WD 200X800mm stal

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

      PDF
      11,56 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2025-07-24

      PDF
      161,20 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Polska

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Zdjęcie EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Polska

      EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32