The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • BKA600800E09
    EAN
    4012002236642
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.BK Pokrywa E09 200x253 BKF/BKW 600X800mm stal BKA600800E09

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BK Pokrywa E09 200x253 BKF/BKW 600X800mm stal

    BKA600800E09

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Zobacz więcej (9)
    Previous
    Previous
    VE09129005
    VE09129005
    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 12mm czarny PA
    329,80  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    VE09127011
    VE09127011
    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 12mm PA stalowy
    329,80  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    VE09059005
    VE09059005
    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 5mm czarny PA
    329,80  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    VE09057011
    VE09057011
    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 5mm PA stalowy
    329,80  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    VEE0912E
    VEE0912E
    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEE09 200x253 wykładzina 12mm stal nierdzewna
    2 518,45  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    VDE09057011
    VDE09057011
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDE09 200x253 wykładzina 5mm PA stalowy
    182,56  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Niezbędne akcesoria

    • VE09129005

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 12mm czarny PA

      329,80  zł  / szt.*
    • VE09127011

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 12mm PA stalowy

      329,80  zł  / szt.*
    • VE09059005

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 5mm czarny PA

      329,80  zł  / szt.*
    • VE09057011

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 5mm PA stalowy

      329,80  zł  / szt.*
    • VEE0912E

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEE09 200x253 wykładzina 12mm stal nierdzewna

      2 518,45  zł  / szt.*
    • VDE09057011

      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDE09 200x253 wykładzina 5mm PA stalowy

      182,56  zł  / szt.*
    • VDE09059005

      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDE09 200x253 wykładzina 5mm czarny PA

      182,56  zł  / szt.*
    • VDE09127011

      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDE09 200x253 wykładzina 12mm PA stalowy

      182,56  zł  / szt.*
    • VDE09129005

      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDE09 200x253 wykładzina 12mm czarny PA

      182,56  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Długość
      800 mm
    • Szero­kość
      570 mm
    • Grubość materiału
      3 mm
    Instalacja, montaż
    • Otwór montażowy
      Prosto­kątny
    • Liczba otworów montażowych
      1
    Pokrywa, drzwi
    • Pokrywa otworów montażowych
      Tak
    • Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kolor
      Cynk
    • Wykoń­czenie
      Galwanizowany
    Konfi­guracja
    • Wymiary montażowe (system montażu podłogo­wego)
      E09

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration BKA600800E09
    PDF
    RoHS report BKA600800E09
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BKA600800E09 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BKA600800E09

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BKA600800E09 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BKA600800E09

      tehalit.BK Pokrywa E09 200x253 BKF/BKW 600X800mm stal

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

      PDF
      11,56 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Polska

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Zdjęcie EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Polska

      EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32