The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • BKA400800Q08
    EAN
    4012002236475
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.BK Pokrywa Q08 294x294 BKF/BKW 400x800mm stal BKA400800Q08

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BK Pokrywa Q08 294x294 BKF/BKW 400x800mm stal

    BKA400800Q08

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Długość
      800 mm
    • Szero­kość
      370 mm
    • Grubość materiału
      3 mm
    Instalacja, montaż
    • Otwór montażowy
      Kwadratowy
    • Liczba otworów montażowych
      1
    Pokrywa, drzwi
    • Pokrywa otworów montażowych
      Tak
    • Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kolor
      Cynk
    • Wykoń­czenie
      Galwanizowany
    Konfi­guracja
    • Wymiary montażowe (system montażu podłogo­wego)
      Q08

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration BKA400800Q08
    PDF
    RoHS report BKA400800Q08
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BKA400800Q08 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BKA400800Q08

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BKA400800Q08 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BKA400800Q08

      tehalit.BK Pokrywa Q08 294x294 BKF/BKW 400x800mm stal

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

      PDF
      11,56 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Polska

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32