The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • AFVISTC6023
    EAN
    4012740881333
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet

    tehalit.GBD Wkręty poliamidowe 250 szt. mont. kanału na ścianach karton.-gips. AFVISTC6023

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    tehalit.GBD Wkręty poliamidowe 250 szt. mont. kanału na ścianach karton.-gips.

    AFVISTC6023

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Konfi­guracja
    • System przy­kręcania
      Phil­lips PH
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    Wymiary
    • Długość
      23 mm

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie AFVISTC6023 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu AFVISTC6023

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa AFVISTC6023 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa AFVISTC6023

      tehalit.GBD Wkręty poliamidowe 250 szt. mont. kanału na ścianach karton.-gips.

      PDF
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32