Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg. biały 936522509

EAN
4011334240044
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
86,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    pojedynczy klawisz
  • Liczba kluczy
    1
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    2-bie­gunowy
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC/DC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX (100 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • głębo­kość
    25 mm
  • Wyso­kość
    55.5 mm
  • Szero­kość
    55.5 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • hasheating­switch
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP44
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Montaż
    element podstawowy z płytką centralną
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie