The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 928912506
    EAN
    4011334265207
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.

    Integro Flow Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V pokręt. reg., szary 928912506

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Integro Flow Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V pokręt. reg., szary

    928912506

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Łącz­ność
    • Ściem­niacz DALI
      Nie
    Wymiary
    • śred­nica trzpienia
      4 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      22 mm
    • Wyso­kość
      59,50 mm
    • Szero­kość
      59,50 mm
    • Głębo­kość
      58 mm
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd stero­wania
      50 - 50 mA
    • Prąd załączania
      6 A
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    Dodat­kowe infor­macje
    • Oświe­tlenie
      Np. do lamp fluorescen­cyj­nych i lamp halogenowych niskiego napięcia
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecz­nik), Z zapa­sowym bezpiecz­nikiem

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 928912506
    PDF
    RoHS report 928912506
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 928912506 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 928912506

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 928912506 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 928912506

      Integro Flow Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V pokręt. reg., szary

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06) | Hager Polska

      Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,59 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11

      PDF
      289,67 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11

      PDF
      291,54 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32