![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Integro Gniazdo USB ładowania podwójne A+C, 230V, 3.0 A; antracyt mat 926202509
EAN
4011334520917
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
262,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego230 - 230 V
-
Napięcie wyjściowe5 - 5 V
Wymiary
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Głębokość40 mm
-
Zakres głębokości wbudowania31 mm
Sprzęt
-
Liczba wyjść2
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Z bezpiecznikiem miniaturowymNie
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Moc
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,15 W
Prąd elektryczny
-
Prąd wyjściowy3000 mA
Tekst
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
OchronaBez zwiększonej ochrony styków
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
WtykitykiZ gniazdem USB typu A + typ C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-16
PDF112,25 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-25
PDF91,10 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-29
PDF178,20 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Więcej materiałów