Integro 12V Gniazdo USB ładowania A 3A; czarny mat (10x) 926032503
EAN
4011334487715
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
241,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego8 - 34 V
-
Napięcie wyjściowe5 - 5 V
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Z bezpiecznikiem miniaturowymNie
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Prąd elektryczny
-
Prąd wyjściowy3000 mA
Dodatkowe informacje
-
ZłączaZ gniazdem USB typu A
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 926032503
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A 3A; czarny mat (10x)
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu da-DK, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2022-12-01
PDF504,14 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-09
PDF237,65 kB
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności de-DE, en-GB 2023-02-09
PDF243,03 kB
Więcej materiałów