Integro Flow Gniazdo USB ładowania 230V, ant 926002505

EAN
4011334340461
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Łącza wtykowe / wtyki
    z 2 gniaz­dami USB typu A
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    100…240 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    0.5 A
Napięcie
  • Napięcie wejściowe
    100…240 V AC
  • Napięcie wyjściowe
    5 V DC (± 5 %)
Prąd
  • Prąd wyjściowy
    maks. 500 mA
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Moc
  • Zużycie energii w trybie ocze­ki­wania (standby)
    < 50 mW
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    mat
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (masyw­nego)
    2.5
  • Przy­łącza USB
    wg DIN EN 50558
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Ochrona
    bez rozsze­rzonej ochrony styków
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Integro mechanizmy modu­łowe
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker Integro Pure, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Trans­misja danych nie jest możliwa!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie