R.1/R.3 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 2-kr płaski cz 85656231
EAN
4011334370802
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
1108,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 13 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiquicklink
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy3 - 3 V
Sprzęt
-
Liczba kanałów4
-
Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika1 %
Częstotliwość
-
Częstotliwość nadajnika radiowego868,30 MHz
Łączność
-
Protokół radiowyKNX Radio
-
Kategoria odbiornika2
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Wymiary
-
Wysokość montażu14 mm
Materiały
-
KolorCzarny
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaŁatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
MontażDo płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD514,65 MBBaza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD12,25 MB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-14
PDF306,69 kBDeclaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-14
PDF307,99 kB
Więcej materiałów