EAN
4011334443650
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
1045,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, 1 stero­wanie przy­ciskowe góra/dół, tryb pracy wł./wył., wartość ściem­nia­nia, wskaźnik natężenia oświe­tle­nia, łącznik przy­ciskowy, wskaźnik stanu, stero­wanie wymu­szone
  • Funkcja
    możliwość dowolnej konfi­guracji funkcji obszaru przy­cisków górnego­/dol­nego i lewe­go­/prawego: jako odbior­nika do stero­wania podłączonym obcią­żeniem lub jako nadaj­nika do zdal­nego stero­wania np. żalu­zjami ; funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych) ; możliwość konfi­guracji funkcji nadaj­nika i/lub odbior­nika
  • Sceny świetlne
    możliwość zablo­ko­wania zapa­mię­ty­wania scen
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, ściem­nia­nie, obsługa żalu­zji, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), pamięć
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    możliwość konfi­guracji inter­fejsów użyt­kow­nika do obsługi jedno- lub dwupo­zio­mowej
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym i funk­cyjnym
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­nium
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
Stero­wanie LED
  • BLC
    z diodą LED konfi­guracji i funkcji ; wskaźnik LED kompa­ty­bil­ności nasadki i mechanizmu
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Ustawienia
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    4
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
  • Jasność
    zapa­mię­ty­wanie poziomu jasności załączenia dla powierzchni obsługowej przy konfi­guracji z mechanizmem ściem­nia­jącym nawet po zaniku napięcia
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem ; KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1 ; Berker Q.3
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Rozbu­dowane opcje obsługi przy zasto­so­waniu mechanizmów 1-krot­nych dzięki 2 dodat­kowym kanałom radiowym z możliwo­ścią dowolnej konfi­guracji.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie