K.1 Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały 85342179

EAN
4011334374169
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
373,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Sposób pracy
    mikro­pro­ceso­rowe stero­wanie pracą
  • Funkcja
    funkcja progra­mo­wania poziomu natężenia oświe­tlenia zadzia­łania akty­wowana za pomocą przy­cisku ; z blokadą przy­cisków ; funkcja „przyjęcie” akty­wowana na 2 godziny ; z funkcją pamięci do symu­lacji obec­ności
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem wł./wył./tryb auto­ma­tyczny
Wymiary
  • Wyso­kość montażu
    34 mm
  • Znamio­nowa wyso­kość montażu
    2.2 m
Pomiary
  • Pole detek­cji, prosto­kątne
    ≈ 8 x 12 m
Zasięg
  • Zasięg po stronie przed­niej
    ≈ 8 m
  • Zasięg boczny
    po ≈ 6 m
Detekcja
  • Liczba płasz­czyzn detekcji
    3
  • Kąt detek­cji, regulowany
    z każdej strony ≈ 45…90 °
  • Ø pola detek­cji, na poziomie podłogi
    0 m
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Natężenie oświe­tlenia zadzia­łania, regulowane
    ≈ 5…1000 lx , praca dzienna
Stero­wanie LED
  • BLC
    z diodami LED pracy i stanu czer­woną/zie­loną/po­ma­rań­czową ; wskaźnik LED kompa­ty­bil­ności nasadki i mechanizmu
Ustawienia
  • Regulowana wartość jasności odpo­wia­dającej
    Tak
  • Regulacja czułości
    Tak
  • Poziom jasności zadzia­łania, regulowany
    10…100 %
  • Czas opóź­nienia
    ≈ 180 s
  • Sygna­lizacja wyłączenia poprzez ściem­nienie do wartości 50% na czas
    30 s
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem ; czujnik ruchu
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.1
  • Wtórna linia projek­towa
    Czuj­niki ruchu ; K.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie