Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych biały, aks 85241129

EAN
4011334371151
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
383,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Czas ruchu żaluzji
    2 mn
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    12 V
  • Często­tliwość
    - Hz
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Ustawienia
  • Czas prze­stawienia lameli
    (regulowany) 50 ms…2.5 s
  • Minimalny czas prze­stawienia lameli
    ≈ 250 ms
  • Czas opóź­nie­nia, regulowany
    0…500 s
  • Prze­stawienie lameli po naciśnięciu przy­cisku
    < 0.4 s
Wypo­sażenie
  • Trwała zmiana stanu na 2 min po naciśnięciu przy­cisku
    > 0.4 s
  • Czas prze­łączania przy zmianie kierunku
    < 0.6 s
Bezpie­czeń­stwo
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie