The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • 75910002

KNX Transmiter czasu DCF, DMS, jasnosz. 75910002

EAN
4011334287827
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

KNX Transmiter czasu DCF, DMS, jasnosz.

75910002

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    ETS
Napięcie
  • Napięcie robocze magistrali
    21 - 32 V
Łącz­ność
  • Z systemem magistrali KNX radio
    Nie
Sprzęt
  • Liczba kanałów
    1
  • Prze­łączanie na czas letni/zimowy
    Tak
Dostar­czane wypo­sażenie
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Funkcje
  • Rezerwa mocy w latach
    10 y
Materiały
  • Kolor
    Jasnoszary
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Wymiary
  • Wyso­kość
    105 mm
  • Szero­kość
    57 mm
  • Głębo­kość
    80 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration 75910002
PDF
Hager RoHS report 75910002
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 75910002 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 75910002

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa 75910002 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa 75910002

    KNX Transmiter czasu DCF, DMS, jasnosz.

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Manual for 75910002 - Time transmitter RMD (EN, 2006-01) | Hager Polska

    Manual for 75910002 - Time transmitter RMD (EN, 2006-01)

    Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    99,69 kB
  • Baza danych produktów KNX

    Zdjęcie KNX Database (from ETS2) for 75910002 - Time transmitter RMD (2006-07) | Hager Polska

    KNX Database (from ETS2) for 75910002 - Time transmitter RMD (2006-07)

    Baza danych produktów KNX International 2023-08-25

    VD2
    76,82 kB
    Zdjęcie KNX Database (from ETS2) for 75910002 - Time transmitter RMD (2009-05) | Hager Polska

    KNX Database (from ETS2) for 75910002 - Time transmitter RMD (2009-05)

    Baza danych produktów KNX International 2023-08-25

    VD2
    96,94 kB
  • Przewodnik

    Zdjęcie Application description ETS for 75910002 - Time transmitter RMD (EN, 2007-07) | Hager Polska

    Application description ETS for 75910002 - Time transmitter RMD (EN, 2007-07)

    Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    62,05 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32