B.IQ Pole opisowe do przycisków B.IQ 4-kr, przezroczyste 75900081
EAN
4011334259343
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
116,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość114,60 mm
-
Szerokość151,60 mm
Materiały
-
PrzezroczystyTak
Dodatkowe informacje
-
OświetlenieZ możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED
-
Powiązane serieSensor dotykowy B.IQ
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej