The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 75441359
    EAN
    4011334450948
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    KNX s B.Kwadrat/B.3/B.7 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp biały połysk 75441359

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX s B.Kwadrat/B.3/B.7 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp biały połysk

    75441359

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      12,50 mA
    Funkcje
    • Możliwa praca równoległa
      Nie
    • Z obsługą lokalną
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9010
    Wymiary
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      26 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      IV (2%)
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Funkcje wejścia binar­nego: Prze­łączanie, przy­ciem­nia­nie, żalu­zje, nadajnik warto­ści, moduł rozsze­rzenia sceny świetlnej, Wejścia binarne mogą być zablo­ko­wane podczas pracy
    • Temperatura
      Alarm jest sygna­lizowany po osią­gnięciu punktu rosy, aby zapo­biec tworzeniu się pleśni, np. na sufi­tach chłodzących lub w ogro­dach zimo­wych
    • Montaż
      Bez łapek rozpo­ro­wych

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 75441359
    PDF
    RoHS report 75441359
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 75441359 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 75441359

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 75441359 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 75441359

      KNX s B.Kwadrat/B.3/B.7 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp biały połysk

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07) | Hager Polska

      Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)

      Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor | Hager Polska

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor

      Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

      VD5
      5,47 MB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02) | Hager Polska

      Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,81 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-11-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-11-02

      PDF
      218,01 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32