KNX system Berker Q.1/Q.3 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp alu aks 75441324
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych12,50 mA
-
Możliwa praca równoległaNie
-
Z obsługą lokalnąNie
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Klasa efektywności energetycznejIV (2%)
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
FunkcjaFunkcje wejścia binarnego: Przełączanie, przyciemnianie, żaluzje, nadajnik wartości, moduł rozszerzenia sceny świetlnej, Wejścia binarne mogą być zablokowane podczas pracy
-
TemperaturaAlarm jest sygnalizowany po osiągnięciu punktu rosy, aby zapobiec tworzeniu się pleśni, np. na sufitach chłodzących lub w ogrodach zimowych
-
MontażBez łapek rozporowych
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe, Wejście cyfrowe, Ogólny telegram KNX, Pomiar temperatury, Termostat
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 75441324
KNX system Berker Q.1/Q.3 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp alu aks
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Baza danych produktów KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Przewodnik
Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB