KNX system K.1 Reg. temp. bez ster. ręcznego z interf. uniw., biały 75441279

EAN
4011334289302
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
1917,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Rodzaj pracy
    ryby pracy:kom­fort, standby, obniżenie nocne, zabezp. przed zamar­z­nię­cie­m/prze­grzaniem, punkt rosy
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem progra­mo­wania i czer­woną diodą LED progra­mo­wania
Połączenia
  • Wejścia cyfrowe
    z 4 niezależ­nymi wejściami cyfro­wymi dla zestyków bezpo­ten­cja­łowych, np. kontak­tronów okien­nych, konfi­guro­wany jako: 4 wejścia cyfrowe lub 2-3 wejscia cyfrowei 1-2 wyjścia
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    max. 7.5 mA
  • Prąd wyjściowy na kanał
    maks. 0.8 mA
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Podłączenie
  • Długość prze­wodu czuj­niko­wego
    50 m
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.3…1 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1.5 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    wejścia­/wyj­ścia cyfrowe z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Przewód
  • Długość prze­wodu – wejścia­/wyj­ścia
    maks. 5 m
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
  • Parametryzacja
    z możliwo­ścią defi­nio­wania załączenia po powrocie napięcia magistrali, z możliwo­ścią defi­nio­wania procedury ochrony zaworów
Wypo­sażenie
  • Rodzaj produktu:
    rodzaj produktu: regulator
  • Ogrze­wanie
    do ogrze­wania i/lub klima­ty­zacji, grzanie lub chłodzenie jest możliwe w 2 trybach
  • Regulacja
    do regulacji ciągłej lub dwustanowej, do regulacji pojedyn­czego pomiesz­czenia
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z wbudowanym portem magistralnym
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – czuj­niki
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: ogrze­wanie, wenty­lacja, klima­ty­zacja
  • Główna linia projek­towa
    KNX - Berker K.1/K.5
  • Wtórna linia projek­towa
    KNX, K.1, K.5
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    Wejście cyfrowe 4 z możliwo­ścią konfi­guracji pod kątem czuj­nika temperatury, nr kat. 161.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie