The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • 6130773512
    EAN
    4011334390169
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Moduł łącznika krzyżowego, IP55, biały 6130773512

    Cena
    113,00 zł
    / szt. *
    113,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Moduł łącznika krzyżowego, IP55, biały

    6130773512

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    13303502
    13303502
    W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, biały
    146,00 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    13293502
    13293502
    W.1 Ramka 2-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, biały
    69,50 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Prąd znamio­nowy
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy, Montaż powierzch­niowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element stero­wania
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Wymiary
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      12 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do mocowania śrubo­wego
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 6130773512 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 6130773512

    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

      PDF
      323,33 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      19058002 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      19058002
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 2
      19058003 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
      19058003
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 3
      19058004 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"
      19058004
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 4
      19058005 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      19058005
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 5
      19058012 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "nie wchodzić/proszę wejść"
      19058012
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "nie wchodzić/proszę wejść"
      Cena
      79,50 zł
      / szt. *
      79,50 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32