EAN
4011334449171
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
32,40zł
/ szt. *
  • współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605.., 1675.., 1676..
  • z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
  • do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Klawisz
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • głębo­kość
    42 mm
  • Głębo­kość montażu
    31 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (masyw­nego)
    2.5
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie