EAN
5907561863202
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
137,00zł
/ szt. *
  • do numerów zam. 1064 .., 1201 .., 1202 .., 1203 .., 53 1203 ..
  • do instalacji indywidualnych cyfrowych DVB-T
  • do odbioru sygnału naziemnego i satelitarnego
  • do struktury gwiaździstej
  • 2 niezależne wejścia oraz wyjścia SAT
  • do dekoderów z dwoma wejściami SAT np: z funkcją nagrywania
  • zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Odbie­ranie / Trans­misja
    do odbioru sygnału naziem­nego ; do trans­misji analogowej i cyfrowej
Rezystancja
  • Impedancja falowa
    75 Ω
Tłumienie
  • Straty przy 2150 MHz
    5 dB
  • Straty przy 860 MHz
    4 dB
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie