The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 53420212
    EAN
    4011334405061
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    B.Kwadrat Mech. gn. z uz. standard bryt. z łącz. i przesł. st., krem 53420212

    Cena
    58,20  zł
    / szt. *
    58,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    B.Kwadrat Mech. gn. z uz. standard bryt. z łącz. i przesł. st., krem

    53420212

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    3313079909
    3313079909
    B.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, biały mat
    44,10  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    3313078989
    3313078989
    B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. biały
    46,80  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    3313078982
    3313078982
    B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., krem
    46,10  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    3313071606
    3313071606
    B.X/S.1 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., ant mat
    70,90  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    3313071404
    3313071404
    B.Kwadrat/S.1/B.7 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. alu mat
    94,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      13 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      1013
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Połysk
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      40 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Sprzęt
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      Stan­dard brytyjski
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
      Nie
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    • Z zamkiem
      Nie
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
      Nie
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Funkcje
    • Z oświe­tle­niem ewakuacyjnym
      Nie
    • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Z nadru­kiem
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    RoHS report 53420212
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 53420212 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 53420212

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 53420212 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 53420212

      B.Kwadrat Mech. gn. z uz. standard bryt. z łącz. i przesł. st., krem

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-04

      PDF
      160,38 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker Gniazda wtyczkowe Schuko; 41..., 47.., 53..., 84..., 94...

      PDF
      310,20 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32