W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, biały 50763502
EAN
4011334395256
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
149,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty
-
Klosz/soczewka 3 dostępne produkty
-
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
Materiały
-
KolorBiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
Wymiary
-
Głębokość61,50 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP55
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 35 °C
Dodatkowe informacje
-
OświetlenieZ niebieską diodą LED 230 V, Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
-
Typ połączeniaZ zaciskiem N, Z zaciskami wtykowymi
-
UszczelkaZ pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku
-
ZaciskZe złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia, Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2024-03-25
PDF323,33 kB
Więcej materiałów