W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy, kompletny, IP55, szary 50753535

EAN
4011334440987
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
141,00zł
/ szt. *
  • napięcie pracy 250 V~
  • maksymalny prąd załączania 10 A
  • temperatura pracy -40 ... +60 °C
  • sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl
  • podłączać zgodnie z instrukcją producenta napędu!
  • z mechaniczną i elektryczną blokadą jako zabezpieczenia możliwości równoczesnego załączania w obu kierunkach (przyciskanie)
  • z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    z mechaniczną i elek­tryczną blokadą
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Podłączenie
  • Zaciski
    z złączką przy­łącze­niową Wago 2-bie­gunową do okablo­wania, z 2 zatrzaskami do złączki przy­łącze­niowej Wago 2-bie­gunowej w spodniej części obudowy
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami wtyko­wymi
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem na 2 prze­wody i wpro­wadze­niem prze­wodu lub rury
Wypo­sażenie
  • Uszczelka
    z cało­po­wierzch­niową uszczelką na tylnej stronie obudowy umoż­liwia­jącą wpro­wadzenie prze­wodu od tylnej strony i dopa­so­wanie do tynku
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Instalacja natyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Kołki szyb­kiego odblo­ko­wania blokady wyko­nane z ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie