The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • 50753512

W.1 Łącznik świecznikowy przyc., osobne zaciski wejśc., kompletny, IP55, biały 50753512

EAN
4011334391180
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
139,00 zł
/ szt. *
139,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

W.1 Łącznik świecznikowy przyc., osobne zaciski wejśc., kompletny, IP55, biały

50753512

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 4 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
  • 13383513

    W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem niebieskim 230V 0, 5 mA do adaptera n/t, IP55

    241,00 zł  / szt.*
  • 13383502

    W.1 Ramka 1-krotna z podświetleniem białym 12-24V 0, 6 mA do puszek n/t IP56

    241,00 zł  / szt.*
  • 13383503

    W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem niebieskim 12-24V 0, 5 mA do adaptera n/t, IP55

    241,00 zł  / szt.*
  • 13383512

    W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem białym 230V 0, 3 mA do adaptera n/t, IP55

    241,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Chwilowy prąd kontak­towy
    10 A
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Materiały
  • Kolor
    Biały
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
  • Materiał
    Tworzywo termo­plastyczne
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Prze­zro­czysty
    Nie
Wymiary
  • Wyso­kość
    55 mm
  • Szero­kość
    55 mm
  • Głębo­kość
    41 mm
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    0
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż powierzch­niowy
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Typ przy­cisku
    Przy­cisk seryjny
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP55
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK05
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration 50753512
PDF
Hager RoHS report 50753512
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 50753512 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 50753512

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu 50753512 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu 50753512

    W.1 Łącznik świecznikowy przyc., osobne zaciski wejśc., kompletny, IP55, biały

    PDF
  • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

    Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

    PDF
    323,33 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32