EAN
4011334289005
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
41,30zł
/ szt. *
  • współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605.., 1675.., 1676..
  • do numerów zam. 1640.., 1641 ..
  • z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
  • do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Karta hotelowa
  • Liczba kluczy
    0
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    zmienny, wyko­rzysty­wany jako zwierny lub rozwierny
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    2 A
Wymiary
  • głębo­kość
    41 mm
  • Głębo­kość montażu
    31.2 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60669-1
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg VDE 0632-1
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami wtyko­wymi
Wypo­sażenie
  • Liczba styków NC
    1
  • Liczba styków NO
    1
  • Oświe­tlenie
    z możliwo­ścią podświe­tlania przy użyciu wkładki jarze­niowej i żarowej z zaciskiem neutralnym, do połączenia z podświe­tle­niem i połączenia kontro­l­nego z podświe­tle­niem
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie