The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • 50553512
    EAN
    4011334390428
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy nadruk symboli "strzałka" IP55 biały 50553512

    Cena
    115,30 zł
    / szt. *
    115,30 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy nadruk symboli "strzałka" IP55 biały

    50553512

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    13303502
    13303502
    W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, biały
    149,00 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    13293502
    13293502
    W.1 Ramka 2-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, biały
    70,90 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 35 °C
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rodzaj łącz­nika
      Z mechaniczną i elek­tryczną blokadą zabez­pie­czającą przed równocze­snym załącze­niem
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 50553512 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 50553512

    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

      PDF
      323,33 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WNT304 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT304
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      Cena
      425,00 zł
      / szt. *
      425,00 zł
      / szt. *
    • 2
      WNT331 - W.1 Moduł przycisku 1-krotnego z portem magistralnym KNX
      WNT331
      W.1 Moduł przycisku 1-krotnego z portem magistralnym KNX
      Cena
      337,00 zł
      / szt. *
      337,00 zł
      / szt. *
    • 3
      WNT302 - W.1 Moduł przycisku 1-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT302
      W.1 Moduł przycisku 1-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      Cena
      374,00 zł
      / szt. *
      374,00 zł
      / szt. *
    • 4
      WNT332 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego z portem magistralnym KNX
      WNT332
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego z portem magistralnym KNX
      Cena
      363,00 zł
      / szt. *
      363,00 zł
      / szt. *
    • 5
      WNT922 - W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      WNT922
      W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      40,50 zł
      / szt. *
      40,50 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32