W.1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy, IP55, biały 50463512
Cena
82,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Chwilowy prąd kontaktowy10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz
Materiały
-
KolorBiały
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość43 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
-
Typ przyciskuPrzycisk pojedynczy
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…
PDF323,33 kB
Więcej materiałów