B.x Gniazdo z uziemieniem z ładowarką USB C+C 20W PD, biały połysk 48168989
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie wyjściowe5 - 9 V
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
Moc wyjściowa20 W
-
Zużycie energii w trybie czuwania0,07 W
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość70,9 mm
-
Szerokość70,9 mm
-
Głębokość41,3 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
-
Głębokość zabudowy32 mm
-
Typ złącza/wtykuZaciski śrubowe
-
Przekrój przewodu1,5 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Z mocowaniem pazurowymTak
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Mocowanie śrubowe
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ uziemieniem
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Pole opisoweTak
-
Liczba modułów1
-
Z przesłonami stykówNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 48168989
B.x Gniazdo z uziemieniem z ładowarką USB C+C 20W PD, biały połysk
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2024-10-09
PDF1,98 MB
Instrukcja obsługi fr-FR, de-DE, pl-PL, cs-CZ 2024-10-09
PDF2,26 MB
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-10-09
PDF1,99 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF130,20 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF245,93 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-24
PDF307,24 kB