The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker K.1
    • Berker K.1 - Gniazda
    • 48147004
    EAN
    4011334543404
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker K.1 - Gniazda
    • Berker K.5 - Gniazda
    • Zobacz więcej

    K.5 Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB AC 20W PD; samozaciski; stal szlachetna 48147004

    Cena
    380,20  zł
    / szt. *
    380,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    K.5 Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB AC 20W PD; samozaciski; stal szlachetna

    48147004

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      A+C
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z prze­słonami styków
      Tak
    • Powią­zane systemy
      K.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48147004
    PDF
    RoHS report 48147004
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 48147004 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 48147004

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 48147004 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 48147004

      K.5 Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB AC 20W PD; samozaciski; stal szlachetna

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2024-09-16 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

      PDF
      2,88 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      47157006 - K.1 Gniazdo SCHUKO kompletne, ant mat, lak
      47157006
      K.1 Gniazdo SCHUKO kompletne, ant mat, lak
      Cena
      49,40  zł
      / szt. *
      49,40  zł
      / szt. *
    • 2
      6765097015 - K.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., czerwony
      6765097015
      K.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., czerwony
      Cena
      426,30  zł
      / szt. *
      426,30  zł
      / szt. *
    • 3
      47357006 - K.1 Gniazdo SCHUKO z przesł. st., ant mat, lak
      47357006
      K.1 Gniazdo SCHUKO z przesł. st., ant mat, lak
      Cena
      67,00  zł
      / szt. *
      67,00  zł
      / szt. *
    • 4
      47517109 - K.1 Gniazdo SCHUKO z pokrywą z przesł. st. biały
      47517109
      K.1 Gniazdo SCHUKO z pokrywą z przesł. st. biały
      Cena
      92,70  zł
      / szt. *
      92,70  zł
      / szt. *
    • 5
      3965757009 - K.1 Płytka czołowa z przysłoną styków do gniazd z uziemieniem, biały, połysk
      3965757009
      K.1 Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. biały
      Cena
      44,90  zł
      / szt. *
      44,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32