B.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; alu mat 48041404
EAN
4011334527299
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
324,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
-
Prąd wyjściowy3000 mA
Moc
-
Moc wyjściowa15 W
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,05 W
Napięcie
-
Napięcie wyjściowe4,75 - 5,25 V
-
Napięcie znamionowe250 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy5 - 35 °C
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtyczki
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Klasa ochronności IPIP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość45 mm
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ złącza/wtykuPołączenie wtykowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów1
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
OsłonaOsłona centralna
-
WtykitykiZ gniazdem USB typu A + typ C
-
OchronaZwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-07-01
PDF446,40 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Gniazda wtyczkowe z ładowarką USB-A i USB-C; 4804 …
PDF194,67 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,13 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,09 kB
Więcej materiałów