![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; alu aksamit 48036084
EAN
4011334510536
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
317,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
-
Prąd wyjściowy2400 mA
Moc
-
Moc wyjściowa12 W
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,05 W
Napięcie
-
Napięcie wyjściowe4,75 - 5,25 V
-
Napięcie znamionowe250 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy5 - 35 °C
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtyczki
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Klasa ochronności IPIP20
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość45 mm
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ złącza/wtykuPołączenie wtykowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów1
Tekst
-
NadrukBez nadruku
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
OsłonaOsłona centralna
-
WtykitykiZ 2 gniazdami USB typu A
-
Powiązane serieBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22
PDF863,72 kBInstrukcja montażu en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02
PDF1,08 MBInstrukcja montażu en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08
PDF989,63 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
48036084 Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-01-04
PDF195,41 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF1,03 MBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Więcej materiałów