The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 47903515
    EAN
    4011334404453
    Liczba w opakowaniu
    5 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    W.1 Łącznik seryjny z gniazdem SCHUKO pionowy kompletny IP55 szary 47903515

    Cena
    217,50  zł
    / szt. *
    217,50  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)

    WNC081

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    W.1 Łącznik seryjny z gniazdem SCHUKO pionowy kompletny IP55 szary

    47903515

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      0
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Prąd załączania
      10 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7011
    • Materiał
      Termo­plast
    • Powierzchnia
      Mat
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Z prze­słonami styków
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -15 - 30 °C
    Sprzęt
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      SCHUKO
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do montażu piono­wego
    • ‌Ochrona
      Bez zwięk­szonej ochrony styków
    • Uszczelka
      Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umoż­liwia­jącą wpro­wadzenie prze­wodu i dopa­so­wanie do tynku
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    REACH declaration 47903515
    PDF
    RoHS report 47903515
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 47903515 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 47903515

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 47903515 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 47903515

      W.1 Łącznik seryjny z gniazdem SCHUKO pionowy kompletny IP55 szary

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Informacje techniczne - Deklaracja jakości

      Zdjęcie Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-20 | Hager Polska

      Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-20

      PDF
      214,59 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-18

      PDF
      117,97 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      131,67 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      129,65 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32