W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr pionowe z polem opisowym, kompletne, IP55, biały 47703532
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy16 A
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość147 mm
-
Szerokość76 mm
-
Głębokość65 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtyczki
-
Przekrój przewodu1,0 - 2,5 mm²
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąTak
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Posiada pole opisoweTak
-
Typ pokrywySamozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym
-
Liczba modułów2
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu 47703532
W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr pionowe z polem opisowym, kompletne, IP55, biały
PDF -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Certyfikat produktu
Certyfikat produktu en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-06
PDF114,29 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker W.1 Gniazda 230 V; 470…, 473…, 474…, 476…, 477…, 478…, 4789…, 6768…
PDF193,06 kB