W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr pionowe, kompletne, IP55, szary 47703525
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WNC176Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)27,7 %
-
Wysokość147 mm
-
Głębokość65 mm
-
Przekrój przewodu1,0 - 2,5 mm²
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Typ połączeniaZaciski wtykowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąTak
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Pole opisoweNie
-
Typ pokrywySamozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym
-
Liczba modułów2
-
Z przesłonami stykówNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 47703525
W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr pionowe, kompletne, IP55, szary
PDF -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Informacje techniczne - Deklaracja jakości
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-20
PDF214,59 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF198,88 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker W.1 Gniazda 230 V; 470…, 473…, 474…, 476…, 477…, 478…, 4789…, 6768…
PDF193,06 kB